Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
El MTM 1100 es un termómetro infrarrojo de uso universal diseñado para medir sin contacto la temperatura de las superficies en artesanía e industria. Gracias al nuevo procesador y, por tanto, a una mejor resolución, ahora es posible realizar mediciones aún más precisas. Ahora se puede medir la temperatura con una precisión de 0,1 °C. La función mín./máx. permite visualizar y comprobar aún mejor los valores límite de la última medición.
Incluye:
Pila rectangular de 9 V y certificado del fabricante incluidos
Protocolo de calibración
Descargas
Descargue aquí la ficha de datos del producto en formato PDF.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo